SHAX44e/475-4 L
114D16253
Hűtőközeg(ek): R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, null: 16253
114D16253
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anti-vibration pads | Yes |
| Család | SHA L |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection comments | Standard |
| Discharge connection comments | Soldering |
| Discharge connection comments | Standard |
| Discharge connection comments | Soldering |
| Discharge connection size [mm] | 22.00 mm |
| Dual HP/LP pressure switch | Yes |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Fázis | 3 |
| Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
| Henger | 4 |
| Hossz [mm] | 1043.0 mm |
| Hot gas temperature sensor | No |
| Hűtőközeg(ek) | R404AR407AR407FR448AR449A |
| IP osztály | IP44 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kompresszor tápellátása [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
| Legacy BOCK ID | 16253 |
| Légáramlás 50 Hz-en [m³/h] | 10400 m³/h |
| Légáramlás 60 Hz-en [m³/h] | 12600 m³/h |
| Material Description | COND. UNIT SHAX44e/475-4L_D |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Maximum fan power @ 50 Hz [W] | 520 |
| Megnevezés | SHAX44e/475-4 L |
| Model number | SHAX44e/475-4 L |
| Motor protection | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
| Nyomócső mérete [in] | 7/8 in |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | MP55 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20 |
| Oil separator | No |
| Oil sump heater | 230V - 1 - 50/60 Hz, 160W |
| Oil temperature sensor | No |
| Olaj típus | BOCKlub E55 |
| Product line | Condensing Units |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3) |
| Safety valve for receiver | No |
| Step protection for CR/SU | No |
| Suction connection size [mm] | 35.00 mm |
| Szélesség [mm] | 1224.00 mm |
| Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 1-3/8 in |
| Technológia | Bock Semi-Hermetic Condensing Unit |
| Teljes magasság [mm] | 796.0 mm |
| Termékcsoport | Bock Semi-Hermetic Condensing Units |
| Terméknév | Bare unit |
| Terméktípus | SHAX44 |
| Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W] | 550 W |
| Ventilátor teljesítményfelvétele @ 60Hz [W] | 800 W |
| Ventilátorok száma | 2 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 376 Kilogramm |
| Nettó súly | 266 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 1016.199 Liter |