Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHA, SHA34e

SHAX34e/255-4 L

114D16119

Hűtőközeg(ek): R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, null: 16119

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Anti-vibration padsYes
CsaládSHA L
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection size [mm]16.00 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fázis3
Frekvencia [Hz]50 Hz
Henger4
Hossz [mm]756.0 mm
Hot gas temperature sensorNo
Hűtőközeg(ek)R404AR407AR407FR448AR449A
IP osztályIP44
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kompresszor tápellátása [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Legacy BOCK ID16119
Légáramlás 50 Hz-en [m³/h]5900 m³/h
Légáramlás 60 Hz-en [m³/h]7000 m³/h
Material DescriptionCOND. UNIT SHAX34e/255-4L_D
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Tulajdonság
Érték
Maximum fan power @ 50 Hz [W]490
MegnevezésSHAX34e/255-4 L
Model numberSHAX34e/255-4 L
Motor protectionINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Nyomócső mérete [in]5/8 in
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil separatorNo
Oil sump heater110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating
Olaj típusBOCKlub E55
Product lineCondensing Units
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Safety valve for receiverNo
Speed controllerNo
Step protection for CR/SUNo
Suction connection size [mm]22.00 mm
Szélesség [mm]1086.00 mm
Szívó oldal csatlakozás mérete [in]7/8 in
TechnológiaBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Teljes magasság [mm]746.0 mm
TermékcsoportBock Semi-Hermetic Condensing Units
TerméknévBare unit
TerméktípusSHAX34
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W]550 W
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 60Hz [W]800 W
Ventilátorok száma1

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg207.7 Kilogramm
Nettó súly173 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség612.478 Liter