Danfoss logo
 Bock_PlusBox

SHGX34e/315-4 SPB

114B16152

Hűtőközeg(ek): R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16152

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Anti-vibration padsYes
CsaládPlusbox
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection size [mm]16.00 mm
Dual HP/LP pressure switchNo
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fan typeStandard
Fázis3
Frekvencia [Hz]50 Hz
Henger4
Hossz [mm]679.0 mm
Hot gas temperature sensorNo
Hűtőközeg(ek)R134aR404AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A
IP osztályIP44
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kompresszor tápellátása [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Legacy BOCK ID16152
Légáramlás 50 Hz-en [m³/h]7000 m³/h
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX34e/315-4 SPB_B
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Tulajdonság
Érték
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
MegnevezésSHGX34e/315-4 SPB
Model numberSHGX34e/315-4 SPB
Motor protectionINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Nyomócső mérete [in]5/8 in
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil separatorNo
Oil service valveNo
Oil sump heater110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating
Olaj típusBOCKlub E55
Product lineCondensing Units
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Safety valve for receiverNo
Speed controllerNo
Step protection for CR/SUNo
Suction connection size [mm]35.00 mm
Szélesség [mm]1570.00 mm
Szívó oldal csatlakozás mérete [in]1-3/8 in
TechnológiaBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Teljes magasság [mm]968.0 mm
TermékcsoportBock Semi-Hermetic Condensing Units
TerméknévPackage Unit
TerméktípusSHGX34 PB
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W]600 W
Ventilátorok száma1

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg288.4 Kilogramm
Nettó súly260.4 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség1031.917 Liter