Pressure switch, Cartridge pressure switch
SSA532A086A
High pressure switch 63H1-1, CCB-4UB08W, PED certified CE 0035, ON;140bar/OFF:90bar, Connection size:Φ6.35
SSA532A086A
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Brand technique | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Család | Nyomáskapcsoló |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | SPARE PART, SWITCH,HP |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | High pressure switch 63H1-1, CCB-4UB08W, PED certified CE 0035, ON;140bar/OFF:90bar, Connection size:Φ6.35 |
| Product line | Condensing Units |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 2dbba0e2-2405-4a49-8eec-1617edcdfabd |
| SCIP dosszié terméknév | SWITCH HP |
| Termékcsoport | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Terméknév | Pressure switch |
| Terméktípus | Cartridge pressure switch |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.183 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.159 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.711 Köbdeciméter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424660369 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |