Fan system, Ventilátormotor
SSA512T155
Fan motor, UGBTEF-12MMHI08, Rated output:386W, Rated voltage:DC280/339V
SSA512T155
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Brand technique | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Család | Fan system |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | SPARE PART, FAN MOTOR 386W DC |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | Fan motor, UGBTEF-12MMHI08, Rated output:386W, Rated voltage:DC280/339V |
| Product line | Condensing Units |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (CAS no. 872-50-4)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| SCIP dosszié szám | 54f1dcbd-1711-45ab-b0dd-af1f2653f16d |
| SCIP dosszié terméknév | Fan motor |
| Termékcsoport | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Terméknév | Fan system |
| Terméktípus | Ventilátormotor |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 8.2 Kilogramm |
| Nettó súly | 7.1 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 27 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424660017 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |