Electrical component, Circuit breaker
PCB505A035H
PWB3
PCB505A035H
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Brand technique | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Család | Electrical component |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | SPARE PART, PWB3 ASSY(N.F) |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | PWB3 |
| Product line | Condensing Units |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters (CAS no. 68515-42-4)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Octamethylcyclotetrasiloxane (D4, CAS no. 556-67-2)Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)Decamethylcyclopentasiloxane (D5, CAS no. 541-02-6)1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (CAS no. 13560-89-9)2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS no. 71868-10-5) |
| SCIP dosszié szám | ed2532b1-83ba-41d5-8d3f-2fbc8c259f7e |
| SCIP dosszié terméknév | OPTYMA SPARE-14 |
| Termékcsoport | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Terméknév | Electrical component |
| Terméktípus | Circuit breaker |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.1 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.1 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 3.15 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424659936 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |