Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
LCA201A010
GSR2115AD2
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Tartozékok és pótalkatrészek kondenzációs egységekhez
LCA201A010
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Brand technique | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Család | Kompresszor |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | SPARE PART, COMPRESSOR ASSY |
| Megnevezés | GSR2115AD2 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Model number | GSR2115AD2 |
| Product line | Condensing Units |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 33a0c068-2c47-4945-95d7-51cc20135e7b |
| SCIP dosszié terméknév | OPTYMA SPARE-15 |
| Termékcsoport | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Terméknév | Compressor |
| Terméktípus | GSR |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 49 Kilogramm |
| Nettó súly | 44 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 170.544 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424660109 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |