Danfoss logo
Evaporator 6 motors

KLP

KLP639MAS2

Evaporator KLP639MA-S2B

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
CoolselectorFilterActive models
CsaládEvaporator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionEvaporator KLP639MA-S2B
Tulajdonság
Érték
MegnevezésEvaporator KLP639MA-S2B
Product lineCondensing Units
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportEvaporators
TerméknévLow Profile
TerméktípusKLP
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg100.05 Kilogramm
Nettó súly87 Kilogramm
Folyadékmennyiség467.258 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428682756
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm