KLP
KLP422LES2
Evaporator KLP422LE-S2B
KLP422LES2
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Család | Evaporator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | Evaporator KLP422LE-S2B |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | Evaporator KLP422LE-S2B |
| Product line | Condensing Units |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Evaporators |
| Terméknév | Low Profile |
| Terméktípus | KLP |
| USA EPA címke | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 75.9 Kilogramm |
| Nettó súly | 66 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 331.753 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |