Danfoss logo
Evaporator 2 motors

KLP

KLP211LES2

Evaporator KLP211LE-S2B

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CoolselectorFilterActive models
CsaládEvaporator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionEvaporator KLP211LE-S2B
Tulajdonság
Érték
MegnevezésEvaporator KLP211LE-S2B
Product lineCondensing Units
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportEvaporators
TerméknévLow Profile
TerméktípusKLP
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg43.7 Kilogramm
Nettó súly38 Kilogramm
Folyadékmennyiség196.082 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428582568
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm