Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2560
NF6.1FX.2
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Tartozékok és pótalkatrészek kondenzációs egységekhez
119-2560
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazások | LBPMBP |
| Bekapcsolási áramerősség HST [A] | 22.2 A |
| Brand technique | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Család | Kompresszor |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| Csomagolási mennyiség | 1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Economizer | Nem |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Fő érintkező tekercsellenállása egyfázisú kompresszorokhoz [Ohm] | 2.00 Ohm |
| Folyadék befecskendezés | Nem |
| Hengerűrtartalom [cm3] | 6.13 cm³ |
| Hűtőközeg(ek) | R134a |
| Hűtőközegtöltet [kg] [max.] | 0.40 kg |
| Indítókondenzátor kapacitív ellenállása | 280 µF |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kompresszor tápellátása [V] | 115/1/60 |
| LRA HST 60 Hz [A] | 22.20 A |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | SERVICE-Kit NF6.1FX2 115V - P-T#6.5/S# |
| Megnevezés | NF6.1FX.2 |
| Model number | NF6.1FX.2 |
| Motor típusa | CSIR |
| Olaj típus | POE |
| Olajmennyiség [cm3] | 270 cm³ |
| Product line | Condensing Units |
| RLA | 3.70 A |
| Segédérintkező tekercsellenállása (indítótekercs) egyfázisú kompresszorokhoz (alt.) [Ohm] | 3.10 Ohm |
| Szabad gáztérfogat [cm3] | 2360 cm³ |
| Szegmenshasználat | Hűtéstechnika LTHűtéstechnika MT |
| Szín | Fekete |
| Technológia | Dugattyús |
| Tekercs-hőmérséklet rövid távon [°C] [max.] | 135 °C |
| Tekercs-hőmérséklet, statikus [°C] [max.] | 125 °C |
| Termékcsoport | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Terméknév | Compressor |
| Terméktípus | NF |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 11.982 Kilogramm |
| Nettó súly | 10.419 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 8.306 Liter |