Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TL4DL
118U5372
Hűtőközeg(ek): R404A, Szegmenshasználat: Hűtéstechnika HT; Hűtéstechnika MT, Kompresszor tápellátása [V]: 220-240/1/50
118U5372
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Brand technique | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Család | Kompresszor |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Hűtőközeg(ek) | R404A |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kompresszor tápellátása [V] | 220-240/1/50 |
| Material Description | SPARE PART, COMP TL4DL/A (SINGLE PACK) |
| Megnevezés | TL4DL |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Model number | TL4DL |
| Product line | Condensing Units |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | bc8ba7ab-4bd8-46e5-9fc2-b8ccbc214733 |
| SCIP dosszié terméknév | OPTYMA SPARE-7 |
| Szegmenshasználat | Hűtéstechnika HTHűtéstechnika MT |
| Termékcsoport | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Terméknév | Compressor |
| Terméktípus | TL |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 7.6 Kilogramm |
| Nettó súly | 7.5 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 38.313 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255136736 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |