Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TL5G
118U5359
Hűtőközeg(ek): R134a, Szegmenshasználat: Hűtéstechnika LT; Hűtéstechnika HT; Hűtéstechnika MT, Kompresszor tápellátása [V]: 220/1/50 220/1/60
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Tartozékok és pótalkatrészek kondenzációs egységekhez
118U5359
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Brand technique | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Család | Kompresszor |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Hűtőközeg(ek) | R134a |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kompresszor tápellátása [V] | 220/1/50 220/1/60 |
| Material Description | SPARE PART, COMP TL5G (SINGLE PACK) |
| Megnevezés | TL5G |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Model number | TL5G |
| Product line | Condensing Units |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | bc8ba7ab-4bd8-46e5-9fc2-b8ccbc214733 |
| SCIP dosszié terméknév | OPTYMA SPARE-7 |
| Szegmenshasználat | Hűtéstechnika HTHűtéstechnika LTHűtéstechnika MT |
| Termékcsoport | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Terméknév | Compressor |
| Terméktípus | TL |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 7.6 Kilogramm |
| Nettó súly | 7.5 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 38.313 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424651725 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |