Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, NL7CLX
118U5345
Hűtőközeg(ek): R404A, Szegmenshasználat: Hűtéstechnika LT, Kompresszor tápellátása [V]: 220-240/1/50
118U5345
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Brand technique | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Család | Kompresszor |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Hűtőközeg(ek) | R404A |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kompresszor tápellátása [V] | 220-240/1/50 |
| Material Description | SPARE PART, COMP NL7CLX (SINGLE PACK) |
| Megnevezés | NL7CLX |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Model number | NL7CLX |
| Product line | Condensing Units |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | bc8ba7ab-4bd8-46e5-9fc2-b8ccbc214733 |
| SCIP dosszié terméknév | OPTYMA SPARE-7 |
| Szegmenshasználat | Hűtéstechnika LT |
| Termékcsoport | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Terméknév | Compressor |
| Terméktípus | NL |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 10.6 Kilogramm |
| Nettó súly | 10.5 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 38.313 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424651442 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |