Danfoss logo
VSH088-J VZH088-J - 8560030 - PNG

Scroll kompresszor, VZH088CJAMA

120G0321

Hűtőközeg(ek): R452B; R410A; R454B, Szegmenshasználat: Légkondicionálás, Kompresszor tápellátása [V]: 220-240/3/50-60, Csomagolási formátum: Egyes csomag

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Ábraszám8560030d
Átmérő [mm]243 mm
Brand techniqueScroll kompresszor
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterActive models
CsaládVZH
Csatlakozás típusaForrasztott
Csomagolási formátumEgyes csomag
Csomagolási mennyiség1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomizerNem
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Fázis3
Feszültségtartomány alacsony értéke 50 Hz-en [V]200 V
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V]200 V
Feszültségtartomány magas értéke 50 Hz-en [V]240 V
Feszültségtartomány magas értéke 60 Hz-en [V]240 V
Fitting standardODF
Föld nyomatéka [Nm]4.00 N-m
Forgási sebesség 50 Hz-en [rpm]3000 rpm
Forgási sebesség 60 Hz-en [rpm]3600 rpm
Frekvencia [Hz]25 - 100
Gauge port HPSemmi
Gauge port LPSchrader
Glass mountingMenetes
Hengerűrtartalom [cm3]88.40 cm³
Hűtőközeg(ek)R410AR452BR454B
Hűtőközegtöltet [kg] [max.]6.00 kg
IDVYes
Indítások száma óránkénti [max.]12
InspectionText
IP protection classIP54 (kábel tömszelencével)
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Kompresszor tápellátása [V]220-240/3/50-60
KonfigurációkódEgyszeres
Material DescriptionVZH088CJAMA-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Maximális üzemi áram [MOC]68 A
MegnevezésVZH088CJM
Model numberVZH088CJAMA
Tulajdonság
Érték
Motor protectionMotorvédelem frekvenciaátalakítóval
Network power supply [V/Ph/Hz]200-230/3/50208-230/3/60
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V]230 V
Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V]200 V
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V]230 V
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V]230 V
Nyomatékteljesítmény [Nm]3.00 N-m
Nyomócső csőmérete [in]7/8 in
Nyomócső magassága [mm]451 mm
Nyomócső mérete [in]7/8 in
Nyomóoldali max. TS150.0 °C
Nyomóoldali min. TS-35.0 °C
Nyomóoldali térfogat0.7 L
Oil equalization1-3/4'' Rotolock
Oil level switch portNo
Olaj típusPOE
Olajreferencia160SZ
Olajtérfogat [L]3.80 L
Power connectionsCsavar, 4,8 mm
Product lineCommercial Compressors
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám80036420-9a29-497b-9cf4-a8ba2dc633c2
SCIP dosszié terméknévVZH088-117
Suction connection material-
SzegmenshasználatLégkondicionálás
Szerelési nyomaték [Nm]15.00 N-m
SzínKék
Szívó oldal csatlakozás csőmérete [in]1-1/8 in
Szívó oldal csatlakozás magassága [mm]235 mm
Szívó oldal csatlakozás mérete [in]1-1/8 in
Szívóoldali max. TS55.0 °C
Szívóoldali min. TS-35.0 °C
Szívóoldali térfogat12.7 L
TanúsítványCEULUKCA
TechnológiaScroll
Tekercsellenállás azonos tekercsekkel rendelkező háromfázisú kompresszorokhoz [Ohm]0.03 Ohm
Teljes magasság [mm]484.0 mm
TeljesítményszabályozásInverter
TermékcsoportHermetic compressors
TerméknévScroll compressor VZH
TerméktípusVZH088
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Üveg nyomatéka [Nm]50 N-m
Viszkozitás [cP]32.0 cP

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg73 Kilogramm
Nettó súly59.02 Kilogramm
Folyadékmennyiség190.665 Köbdeciméter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424600983
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm