Danfoss logo
 SM175 SZ175 SM185 SZ185 - Rotolock - 8551119

Scroll kompresszor, SZ185S3RC

SZ185-3RI

Hűtőközeg(ek): R404A; R407C; R134a, Szegmenshasználat: Légkondicionálás, Kompresszor tápellátása [V]: 200-230/3/60, Csomagolási formátum: Egyes csomag

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Ábraszám8551119b
Átmérő [mm]317 mm
Brand techniqueScroll kompresszor
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterActive models
Csatlakozás típusaRotolock
Csomagolás súlya [Kg]106 kg
Csomagolási formátumEgyes csomag
Csomagolási hossz [mm]470 mm
Csomagolási magasság [mm]698 mm
Csomagolási mennyiség1
Csomagolási szélesség [mm]400 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ebox borító nyomatéka [Nm]2 N-m
EconomizerNem
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilySZ
Fázis3
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V]180 V
Feszültségtartomány magas értéke 60 Hz-en [V]253 V
Fitting sleeveODF
Fitting standardRotolock
Föld nyomatéka [Nm]2.00 N-m
Forgási sebesség 60 Hz-en [rpm]3500 rpm
Frekvencia [Hz]60
Gauge port HPSemmi
Gauge port LPSchrader
Glass mountingMenetes
GP alacsony nyomású nyomaték [Nm]15 N-m
Gyári alacsony nyomás [bar]25 bar
Gyári magas nyomás [bar]33 bar
Hengerűrtartalom [cm3]249.90 cm³
Hűtőközeg(ek)R134aR404AR407C
Hűtőközegtöltet [kg] [max.]13.50 kg
IDVNo
Indítások száma óránkénti [max.]12
IP protection classIP54 (kábel tömszelencével)
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Kompresszor tápellátása [V]200-230/3/60
KonfigurációkódEgyszeres
LRA380 A
Material DescriptionSZ185-3RC-SINGLE
Max pressure (PS) - high side34.30 bar
Max pressure (PS) - low side25.00 bar
Maximális üzemi áram [MOC]73 A
MegnevezésSZ185-3
MMT75 A
Model numberSZ185S3RC
Motor protectionBelső termosztát, külső túlterhelés elleni védelem szükséges
Tulajdonság
Érték
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V]200 V
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V]230 V
Nyomatékteljesítmény [Nm]3.00 N-m
Nyomócső csőmérete [in]7/8 in
Nyomócső magassága [mm]643 mm
Nyomócső mérete [in]1-3/4 in
Nyomóoldali max. TS150.0 °C
Nyomóoldali min. TS-35.0 °C
Nyomóoldali térfogat2.5 L
Oil equalization3/8'' kúpos, SAE
Olaj típusPOE
Olajkiegyenlítés nyomatéka [Nm]48 N-m
Olajleeresztő1/4'' kúpos
Olajleeresztő nyomatéka [Nm]35 N-m
Olajreferencia160SZ
Olajtérfogat [L]6.20 L
Power connectionsCsavar, 4,8 mm
Product lineCommercial Compressors
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám58968d52-aa4c-4c0c-9aee-1ce6a31dfbd1
SCIP dosszié terméknévSM115/SM125/SM160/SM175/SM185/SZ115/SZ125/SZ160/SZ175/SZ185/SY185
Shipped fittingsSzívó és nyomóoldali forrasztós hüvelyek, rotolock anyák és tömítések
Shipped instructionsÖsszeszerelési utasítások
Shipped mountingRögzítőkészlet alátétgyűrűkkel, csavarokkal, anyákkal, hüvelyekkel és alátétekkel
Shipped oilKezdeti olajtöltés
Suction connection material-
SzegmenshasználatLégkondicionálás
Szerelési megjegyzés(csak a rotolock változat esetén mellékeljük)
Szerelési nyomaték [Nm]21.00 N-m
SzínKék
Szívó oldal csatlakozás csőmérete [in]1-3/8 in
Szívó oldal csatlakozás magassága [mm]180 mm
Szívó oldal csatlakozás mérete [in]2-1/4 in
Szívóoldali max. TS54.0 °C
Szívóoldali min. TS-35.0 °C
Szívóoldali térfogat31.2 L
TanúsítványCEULUKCA
TechnológiaScroll
Tekercsellenállás azonos tekercsekkel rendelkező háromfázisú kompresszorokhoz [Ohm]0.19 Ohm
Teljes magasság [mm]678.0 mm
TeljesítményszabályozásÁllandó fordulatszámú
TermékcsoportHermetic compressors
TerméknévScroll compressor SZ
TerméktípusSZ185
Teszt ANy [bar] [max.]25.0 bar
Teszt MNy [bar] [max.]32.0 bar
Tesztdiff. [bar] [max.]24 bar
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL minősítésYes
Üveg nyomatéka [Nm]50 N-m
Viszkozitás [cP]32.0 cP

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg111 Kilogramm
Nettó súly100 Kilogramm
Folyadékmennyiség511.875 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428660235
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm