Danfoss logo
 CH290 - 8556140

Scroll kompresszor, CH290-4BM

120H1980

Hűtőközeg(ek): R410A, Szegmenshasználat: Légkondicionálás, Kompresszor tápellátása [V]: 380-415/3/50, Csomagolási formátum: Egyes csomag
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: CH

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Brand techniqueScroll kompresszor
CsaládCH
Csomagolási formátumEgyes csomag
Csomagolási mennyiség1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Hengerűrtartalom [cm3]276.2 cm³
Hűtőközeg(ek)R410A
IDVNo
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kompresszor tápellátása [V]380-415/3/50
Manifold enabledNo
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionCH290-4BM-SINGLE
MegnevezésCH290-4BM
Model numberCH290-4BM
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
SzegmenshasználatLégkondicionálás
TeljesítményszabályozásÁllandó fordulatszámú
TermékcsoportHermetic compressors
TerméknévScroll compressor CH
TerméktípusCH290
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg115.5 Kilogramm
Nettó súly110 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.921 Köbméter
EAN/UPC5702424687847