Dugattyús kompresszor, NUY45RAb
125F3705
Hűtőközeg(ek): R290, Szegmenshasználat: Hűtéstechnika HT; Hűtéstechnika MT, Kompresszor tápellátása [V]: 230/1/50
125F3705
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazások | MBPHBP |
| Brand technique | Dugattyús kompresszor |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| Csomagolási mennyiség | 72 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Economizer | Nem |
| Elemek tartalma | No |
| Family | U |
| Feszültségtartomány alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 187 V |
| Feszültségtartomány magas értéke 50 Hz-en [V] | 264 V |
| Forgási sebesség 50 Hz-en [rpm] | 3000 rpm |
| Frekvencia [Hz] | 50 |
| Hengerűrtartalom [cm3] | 4.50 cm³ |
| Hűtőközeg(ek) | R290 |
| Kompresszor tápellátása [V] | 230/1/50 |
| Konfigurációkód | Egyszeres |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | NUY45RAb; HCB; 220-240V/50Hz; I Pack |
| Megnevezés | NUY45RAb |
| Model number | NUY45RAb |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
| Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 220 V |
| Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] | 240 V |
| Olaj típus | POE |
| Product line | Commercial Compressors |
| Szegmenshasználat | Hűtéstechnika MTHűtéstechnika HT |
| Szín | Fekete |
| Tanúsítvány | CE |
| Technológia | Dugattyús |
| Teljesítményszabályozás | Állandó fordulatszámú |
| Termékcsoport | Hermetic compressors |
| Terméknév | Reciprocating compressor U |
| Terméktípus | NUY45 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 10.8 Kilogramm |
| Nettó súly | 10.5 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 11.405 Liter |
| EAN/UPC | 5702424662820 |