Dugattyús kompresszor, MPT12RA
125B2517
Hűtőközeg(ek): R404A, Szegmenshasználat: Hűtéstechnika HT; Hűtéstechnika MT, Kompresszor tápellátása [V]: 230/1/50
125B2517
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazások | MBPHBP |
| Brand technique | Dugattyús kompresszor |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Family | P |
| Hengerűrtartalom [cm3] | 12.10 cm³ |
| Hűtőközeg(ek) | R404A |
| Kompresszor tápellátása [V] | 230/1/50 |
| Material Description | MPT12RA; HCB; 220-240V 50Hz; SPack |
| Megnevezés | MPT12RA |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Model number | MPT12RA |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
| Product line | Commercial Compressors |
| Szegmenshasználat | Hűtéstechnika MTHűtéstechnika HT |
| Tanúsítvány | CEVDE |
| Technológia | Dugattyús |
| Teljesítményszabályozás | Állandó fordulatszámú |
| Termékcsoport | Hermetic compressors |
| Terméknév | Reciprocating compressor P |
| Terméktípus | MPT12 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 12.9 Kilogramm |
| Nettó súly | 12.6 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 13.075 Liter |
| EAN/UPC | 5702424663650 |