Dugattyús kompresszor, MLY90RAb
123G2514
Hűtőközeg(ek): R404A; R452A; R448A; R449A, Szegmenshasználat: Hűtéstechnika MT, Kompresszor tápellátása [V]: 220/1/50
123G2514
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazások | MBP |
| Brand technique | Dugattyús kompresszor |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Family | L |
| Fázis | 1 |
| Feszültségtartomány alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 198 V |
| Feszültségtartomány magas értéke 50 Hz-en [V] | 255 V |
| Forgási sebesség 50 Hz-en [rpm] | 3000 rpm |
| Frekvencia [Hz] | 50 |
| Hengerűrtartalom [cm3] | 9.09 cm³ |
| Hűtőközeg(ek) | R404AR448AR449AR452A |
| Kompresszor tápellátása [V] | 220/1/50 |
| Material Description | MLY90RAb/ 220-240V 50Hz; 19mm M ; I-PACK |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | MLY90RAb |
| Model number | MLY90RAb |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
| Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 220 V |
| Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] | 240 V |
| Product line | Commercial Compressors |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sebességplatform | Fixed-speed |
| Szegmenshasználat | Hűtéstechnika MT |
| Tanúsítvány | CEVDE |
| Technológia | Dugattyús |
| Teljesítményszabályozás | Állandó fordulatszámú |
| Termékcsoport | Hermetic compressors |
| Terméknév | Reciprocating compressor L |
| Terméktípus | MLY90 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 11.6 Kilogramm |
| Nettó súly | 11.3 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 12.038 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424664084 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |