Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Ipari készlet, B0

077B7289

Típusjelölés: Ipari készlet, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 90

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Beállítási pozícióHIDEG
CE tanúsítványYes
Csatlakozás6,3 x 0,8 mm All
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Hideg bekapcsolás [°C]-24.0 °C
Hideg kikapcsolás [°C]-32.5 °C
Kapilláris cső hossza [mm]950 mm
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 90pcs/box
Tulajdonság
Érték
Meleg bekapcsolás [°C]-9.0 °C
Meleg kikapcsolás [°C]-15.0 °C
Mennyiség csomagolási módonként90 pc
Product lineAppliance Controls
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványCE
TermékcsoportMechanikus hidegszabályozók
TerméknévIpari készlet
TerméktípusB0
TípusjelölésIpari készlet

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg89 Gramm
Nettó súly85 Gramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.262 Liter
EAN/UPC5715162706626