Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Ipari készlet, B0

077B7276

Típusjelölés: Ipari készlet, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 75

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Beállítási pozícióKÖZÉPSŐ
CE tanúsítványYes
Csatlakozás6,3 x 0,8 mm All
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Hideg bekapcsolás [°C]-24.5 °C
Hideg kikapcsolás [°C]-29.3 °C
Kapilláris cső hossza [mm]1000 mm
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 75pcs/box
Meleg bekapcsolás [°C]-15.6 °C
Meleg kikapcsolás [°C]-19.4 °C
Mennyiség csomagolási módonként75 pc
Product lineAppliance Controls
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványCE
TermékcsoportMechanikus hidegszabályozók
TerméknévIpari készlet
TerméktípusB0
TípusjelölésIpari készlet

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.132 Kilogramm
Nettó súly0.12 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.315 Liter
EAN/UPC5702428409629