Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Ipari készlet, B0

077B7179

Típusjelölés: Ipari készlet, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 80

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Beállítási pozícióHIDEG
CE tanúsítványYes
Csatlakozás6,3 x 0,8 mm All
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Hideg bekapcsolás [°C]-26.0 °C
Hideg kikapcsolás [°C]-35.0 °C
Kapilláris cső hossza [mm]800 mm
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 80pcs/box
Meleg bekapcsolás [°C]-16.0 °C
Meleg kikapcsolás [°C]-22.7 °C
Mennyiség csomagolási módonként80 pc
Product lineAppliance Controls
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványCE
TermékcsoportMechanikus hidegszabályozók
TerméknévIpari készlet
TerméktípusB0
TípusjelölésIpari készlet

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.103 Kilogramm
Nettó súly0.09 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.295 Liter
EAN/UPC5702424030186