Ipari készlet, B0
077B7110
Típusjelölés: Ipari készlet, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 75
077B7110
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Beállítási pozíció | HIDEG |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csatlakozás | 6,3 x 0,8 mm All |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Hideg bekapcsolás [°C] | -9.5 °C |
| Hideg kikapcsolás [°C] | -18.0 °C |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 1200 mm |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 75pcs/box |
| Meleg bekapcsolás [°C] | 8.5 °C |
| Meleg kikapcsolás [°C] | 3.0 °C |
| Mennyiség csomagolási módonként | 75 pc |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | CE |
| Termékcsoport | Mechanikus hidegszabályozók |
| Terméknév | Ipari készlet |
| Terméktípus | B0 |
| Típusjelölés | Ipari készlet |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.109 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.08 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.315 Liter |
| EAN/UPC | 5702424030629 |