Danfoss logo
Box w content

Szerviz termosztát; tartozékokkal, B0

077B7108

Terméktípus: B0, Típusjelölés: Szerviz termosztát; tartozékokkal, Használat termékhez: Hűtők, Meleg bekapcsolás [°C]: 15.2, Meleg kikapcsolás [°C]: 9, Hideg bekapcsolás [°C]: 8, Hideg kikapcsolás [°C]: 0.5, Kapilláris cső hossza [mm]: 1200

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Használat termékhezHűtők
Hideg bekapcsolás [°C]8.0 °C
Hideg bekapcsolás [°F]46.4 °F
Hideg kikapcsolás [°C]0.5 °C
Hideg kikapcsolás [°F]32.9 °F
Kapilláris cső hossza [mm]1200 mm
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Meleg bekapcsolás [°C]15.2 °C
Meleg bekapcsolás [°F]59.4 °F
Meleg kikapcsolás [°C]9.0 °C
Meleg kikapcsolás [°F]48.2 °F
Mennyiség csomagolási módonként40 pc
Product lineAppliance Controls
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványCE
TermékcsoportMechanikus hidegszabályozók
TerméknévSzervizkészlet
TerméktípusB0
TípusjelölésSzerviz termosztáttartozékokkal

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg88 Gramm
Nettó súly83 Gramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.486 Liter
EAN/UPC5702424030643