Szerviz termosztát; tartozékokkal, B0
077B7101
Terméktípus: B0, Típusjelölés: Szerviz termosztát; tartozékokkal, Használat termékhez: Palackhűtők, Meleg bekapcsolás [°C]: 12.5, Meleg kikapcsolás [°C]: 9.5, Hideg bekapcsolás [°C]: 5, Hideg kikapcsolás [°C]: 1.5, Kapilláris cső hossza [mm]: 1200
077B7101
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Használat termékhez | Palackhűtők |
| Hideg bekapcsolás [°C] | 5.0 °C |
| Hideg bekapcsolás [°F] | 41.0 °F |
| Hideg kikapcsolás [°C] | 1.5 °C |
| Hideg kikapcsolás [°F] | 34.7 °F |
| Kapilláris cső hossza [in] | 47.2 in |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 1200 mm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Meleg bekapcsolás [°C] | 12.5 °C |
| Meleg bekapcsolás [°F] | 54.5 °F |
| Meleg kikapcsolás [°C] | 9.5 °C |
| Meleg kikapcsolás [°F] | 49.1 °F |
| Mennyiség csomagolási módonként | 40 pc |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | CE |
| Termékcsoport | Mechanikus hidegszabályozók |
| Terméknév | Szervizkészlet |
| Terméktípus | B0 |
| Típusjelölés | Szerviz termosztáttartozékokkal |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 136 Gramm |
| Nettó súly | 82 Gramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702424026585 |