B0
077B7088
Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 50
077B7088
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Beállítási pozíció | HIDEG |
| Csatlakozás | 6,3 x 0,8 mm All |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hideg bekapcsolás [°C] | -1.0 °C |
| Hideg kikapcsolás [°C] | -8.5 °C |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 2000 mm |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 50pcs/box |
| Meleg bekapcsolás [°C] | 11.5 °C |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Meleg kikapcsolás [°C] | 6.0 °C |
| Mennyiség csomagolási módonként | 50 pc |
| Product line | Appliance Controls |
| Tanúsítvány | CE |
| Termékcsoport | Mechanikus hidegszabályozók |
| Terméknév | Ipari készlet |
| Terméktípus | B0 |
| Típusjelölés | Without add. function |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 144 Gramm |
| Nettó súly | 88 Gramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.472 Liter |
| EAN/UPC | 5715255160991 |