Danfoss logo
Box w content

Szerviz termosztát; tartozékokkal, B0

077B7066

Terméktípus: B0, Típusjelölés: Szerviz termosztát; tartozékokkal, Használat termékhez: Fagyasztók riasztás nélkül, Meleg bekapcsolás [°C]: -15.7, Meleg kikapcsolás [°C]: -20.7, Hideg bekapcsolás [°C]: -22.8, Hideg kikapcsolás [°C]: -28.8, Kapilláris cső hossza [mm]: 622

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Használat termékhezFagyasztók riasztás nélkül
Használat termékmegjegyzéshezFreezers without alarm
Hideg bekapcsolás [°C]-22.8 °C
Hideg bekapcsolás [°F]-9.0 °F
Hideg kikapcsolás [°C]-28.8 °C
Hideg kikapcsolás [°F]-19.8 °F
Kapilláris cső hossza [mm]622 mm
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Köztes bekapcsolás [°C]-19.2 °C
Köztes kikapcsolás [°C]-24.6 °C
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Meleg bekapcsolás [°C]-15.7 °C
Meleg bekapcsolás [°F]3.7 °F
Meleg kikapcsolás [°C]-20.7 °C
Meleg kikapcsolás [°F]-4.0 °F
Mennyiség csomagolási módonként40 pc
Product lineAppliance Controls
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványCE
TermékcsoportMechanikus hidegszabályozók
TerméknévSzervizkészlet
TerméktípusB0
TípusjelölésSzerviz termosztáttartozékokkal

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg122 Gramm
Nettó súly120 Gramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.486 Liter
EAN/UPC5702428950893