Danfoss logo
Box w content

Szerviz termosztát; tartozékokkal, B6

077B7063

Terméktípus: B6, Típusjelölés: Szerviz termosztát; tartozékokkal, Meleg bekapcsolás [°C]: 6.2, Meleg kikapcsolás [°C]: -4.4, Hideg kikapcsolás [°C]: -9.9, Hideg kikapcsolás [°C]: -9.9, Kapilláris cső hossza [mm]: 1067

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Használat termékhezRefrig.w.automatic defrost
Hideg bekapcsolás [°C]6.2 °C
Hideg kikapcsolás [°C]-9.9 °C
Kapilláris cső hossza [mm]1067 mm
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Köztes bekapcsolás [°C]6.2 °C
Tulajdonság
Érték
Köztes kikapcsolás [°C]-6.6 °C
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Meleg bekapcsolás [°C]6.2 °C
Meleg kikapcsolás [°C]-4.4 °C
Mennyiség csomagolási módonként40 pc
Product lineAppliance Controls
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványCE
TermékcsoportMechanikus hidegszabályozók
TerméknévSzervizkészlet
TerméktípusB6
TípusjelölésSzerviz termosztáttartozékokkal

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg130 Gramm
Nettó súly120 Gramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.486 Liter
EAN/UPC5702428949361