Szerviz termosztát; tartozékokkal, B0
077B7008
Terméktípus: B0, Típusjelölés: Szerviz termosztát; tartozékokkal, Használat termékhez: Palackhűtők, Meleg bekapcsolás [°C]: 11.5, Meleg kikapcsolás [°C]: 6, Hideg bekapcsolás [°C]: -1, Hideg kikapcsolás [°C]: -8.5, Kapilláris cső hossza [mm]: 2000
077B7008
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Egyéb RoHS dokumentáció | Saudi Arabia RoHS |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Használat termékhez | Palackhűtők |
| Hideg bekapcsolás [°C] | -1.0 °C |
| Hideg bekapcsolás [°F] | 30.2 °F |
| Hideg kikapcsolás [°C] | -8.5 °C |
| Hideg kikapcsolás [°F] | 16.7 °F |
| Kapilláris cső hossza [in] | 78.7 in |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 2000 mm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | 077B Service thermostat no. 8 |
| Meleg bekapcsolás [°C] | 11.5 °C |
| Meleg bekapcsolás [°F] | 52.7 °F |
| Meleg kikapcsolás [°C] | 6.0 °C |
| Meleg kikapcsolás [°F] | 42.8 °F |
| Mennyiség csomagolási módonként | 40 pc |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Termékcsoport | Mechanikus hidegszabályozók |
| Terméknév | Szervizkészlet |
| Terméktípus | B0 |
| Típusjelölés | Szerviz termosztáttartozékokkal |
| UL minősítés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 144 Gramm |
| Nettó súly | 88 Gramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702424006617 |