Danfoss logo
Box w content

Szerviz termosztát; tartozékokkal, B3

077B7007

Terméktípus: B3, Típusjelölés: Szerviz termosztát; tartozékokkal, Használat termékhez: Fagyasztók passzív riasztással, Meleg bekapcsolás [°C]: -10, Meleg kikapcsolás [°C]: -17, Hideg kikapcsolás [°C]: -34.5, Hideg kikapcsolás [°C]: -34.5, Kapilláris cső hossza [mm]: 2300

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Használat termékhezFagyasztók passzív riasztással
Hideg bekapcsolás [°C]-24.0 °C
Hideg bekapcsolás [°F]-11.2 °F
Hideg jel bekapcsolás [°C]-19.0 °C
Hideg kikapcsolás [°C]-34.5 °C
Hideg kikapcsolás [°F]-30.1 °F
Kapilláris cső hossza [in]90.5 in
Kapilláris cső hossza [mm]2300 mm
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Material Description077B Service thermostat no. 7
Meleg bekapcsolás [°C]-10.0 °C
Meleg bekapcsolás [°F]14.0 °F
Meleg jel differencia[°C]4.0 °C
Meleg kikapcsolás [°C]-17.0 °C
Meleg kikapcsolás [°F]1.4 °F
Mennyiség csomagolási módonként40 pc
Product lineAppliance Controls
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
TermékcsoportMechanikus hidegszabályozók
TerméknévSzervizkészlet
TerméktípusB3
TípusjelölésSzerviz termosztáttartozékokkal
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg158 Gramm
Nettó súly132 Gramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.486 Liter
EAN/UPC5702424006600