Szerviz termosztát; tartozékokkal, B20
077B7006
Terméktípus: B20, Típusjelölés: Szerviz termosztát; tartozékokkal, Használat termékhez: Fagyasztók aktív riasztással, Meleg bekapcsolás [°C]: -10, Meleg kikapcsolás [°C]: -17, Hideg kikapcsolás [°C]: -34.5, Hideg kikapcsolás [°C]: -34.5, Kapilláris cső hossza [mm]: 2300
077B7006
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Egyéb RoHS dokumentáció | Saudi Arabia RoHS |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Használat termékhez | Fagyasztók aktív riasztással |
| Hideg bekapcsolás [°C] | -24.0 °C |
| Hideg bekapcsolás [°F] | -11.2 °F |
| Hideg jel bekapcsolás [°C] | -18.0 °C |
| Hideg kikapcsolás [°C] | -34.5 °C |
| Hideg kikapcsolás [°F] | -30.1 °F |
| Kapilláris cső hossza [in] | 90.5 in |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 2300 mm |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | 077B Service thermostat no. 6 |
| Meleg bekapcsolás [°C] | -10.0 °C |
| Meleg bekapcsolás [°F] | 14.0 °F |
| Meleg jel differencia[°C] | 4.0 °C |
| Meleg kikapcsolás [°C] | -17.0 °C |
| Meleg kikapcsolás [°F] | 1.4 °F |
| Mennyiség csomagolási módonként | 40 pc |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | BEABCECMIMEACLLC CDC TYSKcURus |
| Termékcsoport | Mechanikus hidegszabályozók |
| Terméknév | Szervizkészlet |
| Terméktípus | B20 |
| Típusjelölés | Szerviz termosztáttartozékokkal |
| UL minősítés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 158 Gramm |
| Nettó súly | 132 Gramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702424006594 |