Danfoss logo
Box w content

Szerviz termosztát; tartozékokkal, B0

077B7005

Terméktípus: B0, Típusjelölés: Szerviz termosztát; tartozékokkal, Használat termékhez: Jégkrémkészítők, Meleg bekapcsolás [°C]: -7.8, Meleg kikapcsolás [°C]: -15, Hideg bekapcsolás [°C]: -21, Hideg kikapcsolás [°C]: -32.5, Kapilláris cső hossza [mm]: 2300

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Használat termékhezJégkrémkészítők
Hideg bekapcsolás [°C]-21.0 °C
Hideg bekapcsolás [°F]-5.8 °F
Hideg kikapcsolás [°C]-32.5 °C
Hideg kikapcsolás [°F]-26.5 °F
Kapilláris cső hossza [in]90.5 in
Kapilláris cső hossza [mm]2300 mm
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Material Description077B Service thermostat no. 5
Meleg bekapcsolás [°C]-7.8 °C
Meleg bekapcsolás [°F]18.0 °F
Meleg kikapcsolás [°C]-15.0 °C
Meleg kikapcsolás [°F]5.0 °F
Mennyiség csomagolási módonként40 pc
Product lineAppliance Controls
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
TermékcsoportMechanikus hidegszabályozók
TerméknévSzervizkészlet
TerméktípusB0
TípusjelölésSzerviz termosztáttartozékokkal
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg148 Gramm
Nettó súly130 Gramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.486 Liter
EAN/UPC5702424006624