Danfoss logo
Box w content

Szerviz termosztát; tartozékokkal, B02

077B7004

Terméktípus: B02, Típusjelölés: Szerviz termosztát; tartozékokkal, Használat termékhez: Abszorpciós hűtők, Meleg bekapcsolás [°C]: 3.5, Meleg kikapcsolás [°C]: -1, Hideg kikapcsolás [°C]: -11, Hideg kikapcsolás [°C]: -11, Kapilláris cső hossza [mm]: 1500

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Használat termékhezAbszorpciós hűtők
Hideg bekapcsolás [°C]-5.5 °C
Hideg bekapcsolás [°F]22.1 °F
Hideg kikapcsolás [°C]-11.0 °C
Hideg kikapcsolás [°F]12.2 °F
Kapilláris cső hossza [in]59.1 in
Kapilláris cső hossza [mm]1500 mm
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Material Description077B Service thermostat no. 4
Meleg bekapcsolás [°C]3.5 °C
Meleg bekapcsolás [°F]38.3 °F
Meleg kikapcsolás [°C]-1.0 °C
Meleg kikapcsolás [°F]30.2 °F
Mennyiség csomagolási módonként40 pc
Product lineAppliance Controls
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
TermékcsoportMechanikus hidegszabályozók
TerméknévSzervizkészlet
TerméktípusB02
TípusjelölésSzerviz termosztáttartozékokkal
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg140 Gramm
Nettó súly114 Gramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.486 Liter
EAN/UPC5702424006587