Danfoss logo
Box w content

Szerviz termosztát; tartozékokkal, B62

077B7003

Terméktípus: B62, Típusjelölés: Szerviz termosztát; tartozékokkal, Használat termékhez: Hűtők; automatikus leolvasztás funkcióval, Meleg bekapcsolás [°C]: 3.5, Meleg kikapcsolás [°C]: -11, Hideg kikapcsolás [°C]: -27.5, Hideg kikapcsolás [°C]: -27.5, Kapilláris cső hossza [mm]: 1600

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Használat termékhezHűtőkautomatikus leolvasztás funkcióval
Hideg bekapcsolás [°C]3.5 °C
Hideg bekapcsolás [°F]38.3 °F
Hideg kikapcsolás [°C]-27.5 °C
Hideg kikapcsolás [°F]-17.5 °F
Kapilláris cső hossza [in]63.0 in
Kapilláris cső hossza [mm]1600 mm
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Material Description077B Service thermostat no. 3
Meleg bekapcsolás [°C]3.5 °C
Meleg bekapcsolás [°F]38.3 °F
Meleg kikapcsolás [°C]-11.0 °C
Meleg kikapcsolás [°F]12.2 °F
Mennyiség csomagolási módonként40 pc
Product lineAppliance Controls
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványBEABCECMIMEACLLC CDC TYSKcURus
TermékcsoportMechanikus hidegszabályozók
TerméknévSzervizkészlet
TerméktípusB62
TípusjelölésSzerviz termosztáttartozékokkal
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg148 Gramm
Nettó súly122 Gramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.486 Liter
EAN/UPC5702424006570