Danfoss logo
Box w content

Szerviz termosztát, B4

077B7002

Terméktípus: B4, Típusjelölés: Szerviz termosztát, Használat termékhez: Hűtők; manuális leolvasztással, Meleg bekapcsolás [°C]: 0, Meleg kikapcsolás [°C]: -7.5, Hideg kikapcsolás [°C]: -22, Hideg kikapcsolás [°C]: -22, Kapilláris cső hossza [mm]: 1300

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Használat termékhezHűtőkmanuális leolvasztással
Hideg bekapcsolás [°C]-12.0 °C
Hideg bekapcsolás [°F]10.4 °F
Hideg kikapcsolás [°C]-22.0 °C
Hideg kikapcsolás [°F]-7.6 °F
Kapilláris cső hossza [in]51.2 in
Kapilláris cső hossza [mm]1300 mm
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material Description077B Service thermostat no. 2
Tulajdonság
Érték
Meleg bekapcsolás [°C]0.0 °C
Meleg bekapcsolás [°F]32.0 °F
Meleg kikapcsolás [°C]-7.5 °C
Meleg kikapcsolás [°F]18.5 °F
Meleg leolvasztás [°C]6.0 °C
Meleg leolvasztás [°F]42.8 °F
Mennyiség csomagolási módonként40 pc
Product lineAppliance Controls
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
TermékcsoportMechanikus hidegszabályozók
TerméknévSzervizkészlet
TerméktípusB4
TípusjelölésSzerviz termosztátwith accessoriess
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg140 Gramm
Nettó súly120 Gramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.486 Liter
EAN/UPC5702424006563