Danfoss logo
Box w content

Szerviz termosztát; tartozékokkal, B0

077B7001

Terméktípus: B0, Típusjelölés: Szerviz termosztát; tartozékokkal, Használat termékhez: Hűtők, Meleg bekapcsolás [°C]: 2, Meleg kikapcsolás [°C]: -5.5, Hideg bekapcsolás [°C]: -13.5, Hideg kikapcsolás [°C]: -25, Kapilláris cső hossza [mm]: 1300

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Egyéb RoHS dokumentációSaudi Arabia RoHS
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Használat termékhezHűtők
Hideg bekapcsolás [°C]-13.5 °C
Hideg bekapcsolás [°F]7.7 °F
Hideg kikapcsolás [°C]-25.0 °C
Hideg kikapcsolás [°F]-13.0 °F
Kapilláris cső hossza [in]51.2 in
Kapilláris cső hossza [mm]1300 mm
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material Description077B Service thermostat no. 1
Meleg bekapcsolás [°C]2.0 °C
Meleg bekapcsolás [°F]35.6 °F
Meleg kikapcsolás [°C]-5.5 °C
Meleg kikapcsolás [°F]22.1 °F
Mennyiség csomagolási módonként40 pc
Product lineAppliance Controls
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
TermékcsoportMechanikus hidegszabályozók
TerméknévSzervizkészlet
TerméktípusB0
TípusjelölésSzerviz termosztáttartozékokkal
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg136 Gramm
Nettó súly126 Gramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.486 Liter
EAN/UPC5702424006556