Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termosztát, B6

077B6021

Terméktípus: B6, Típusjelölés: Standard termosztát, Használat termékhez: Hűtők; automatikus leolvasztás funkcióval, Meleg bekapcsolás [°C]: 3.5, Meleg kikapcsolás [°C]: -12.5, Hideg kikapcsolás [°C]: -23, Hideg kikapcsolás [°C]: -23, Kapilláris cső hossza [mm]: 1000

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Beállítási pozícióHIDEG
CE tanúsítványYes
Csatlakozás6,3 x 0,8 mm All
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Használat termékhezHűtőkautomatikus leolvasztás funkcióval
Hideg bekapcsolás [°C]3.5 °C
Hideg kikapcsolás [°C]-23.0 °C
InspectionTextTERMOSTATO 077B6, 6-36 amp
Kapilláris cső hossza [mm]1000 mm
Kiigazítva ezen a nyomáson [mm Hg]760 mmHg
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]65 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-25 °C
Material DescriptionTHERMOSTAT 077B STANDARD
Meleg bekapcsolás [°C]3.5 °C
Meleg kikapcsolás [°C]-12.5 °C
Mennyiség csomagolási módonként100 pc
Product lineAppliance Controls
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
TermékcsoportMechanikus hidegszabályozók
TerméknévTermosztát
TerméktípusB6
TípusjelölésStandard termosztát
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.094 Kilogramm
Nettó súly0.085 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.236 Liter
EAN/UPC5702424002633