Termosztát, B4
077B4047
Terméktípus: B4, Típusjelölés: Standard termosztát, Használat termékhez: Hűtők; manuális leolvasztással, Meleg bekapcsolás [°C]: -4, Meleg kikapcsolás [°C]: -13, Hideg kikapcsolás [°C]: -22, Hideg kikapcsolás [°C]: -22, Kapilláris cső hossza [mm]: 1000
077B4047
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alt. Danfoss-kód 1 (szolgáltatás) | 077B4047 |
| Beállítási pozíció | MELEG |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csatlakozás | 6,3 x 0,8 mm All |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Használat termékhez | Hűtőkmanuális leolvasztással |
| Hideg bekapcsolás [°C] | -11.0 °C |
| Hideg kikapcsolás [°C] | -22.0 °C |
| Hideg leolvasztás [°C] | 6.0 °C |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 1000 mm |
| Kiigazítva ezen a nyomáson [mm Hg] | 760 mmHg |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 65 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -25 °C |
| Material Description | THERMOSTAT 077B STANDARD |
| Meleg bekapcsolás [°C] | -4.0 °C |
| Meleg kikapcsolás [°C] | -13.0 °C |
| Meleg leolvasztás [°C] | 6.0 °C |
| Mennyiség csomagolási módonként | 80 pc |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szerviztermosztát a következőhöz: | 077B4019077B4020077B4021077B4032077B4040077B4043077B4047077B4048077B4049077B4052077B4058077B4059077B4064077B4067077B4070077B4071077B4074077B4077077B4080077B4088 |
| Tanúsítvány | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Termékcsoport | Mechanikus hidegszabályozók |
| Terméknév | Termosztát |
| Terméktípus | B4 |
| Típusjelölés | Standard termosztát |
| UL minősítés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.096 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.09 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.309 Köbdeciméter |
| EAN/UPC | 5702424012205 |