Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termosztát, B62

077B3695

Terméktípus: B62, Használat termékhez: Hűtők, Meleg bekapcsolás [°C]: 3, Meleg kikapcsolás [°C]: -5, Hideg kikapcsolás [°C]: -12, Hideg kikapcsolás [°C]: -12, Kapilláris cső hossza [mm]: 1100

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Beállítási pozícióHIDEG
Csatlakozás6,3 x 0,8 mm All
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Használat termékhezHűtők
Hideg bekapcsolás [°C]3.0 °C
Hideg kikapcsolás [°C]-12.0 °C
Kapilláris cső hossza [mm]1100 mm
Kiigazítva ezen a nyomáson [mm Hg]760 mmHg
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]65 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-25 °C
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Meleg bekapcsolás [°C]3.0 °C
Meleg kikapcsolás [°C]-5.0 °C
Mennyiség csomagolási módonként90 pc
Product lineAppliance Controls
TanúsítványBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
TermékcsoportMechanikus hidegszabályozók
TerméknévTermosztát
TerméktípusB62
TípusjelölésWith constant cut-in,automatic defrost and aux.cont
Zárt törött berendezés (EBD)077R0379 ref. 1

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg94.2 Gramm
Nettó súly89.2 Gramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.262 Liter
EAN/UPC5715255224969