Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termosztát, B62

077B3690

Terméktípus: B62, Használat termékhez: Hűtők, Meleg bekapcsolás [°C]: 4.5, Meleg kikapcsolás [°C]: -13, Hideg kikapcsolás [°C]: -26, Hideg kikapcsolás [°C]: -26, Kapilláris cső hossza [mm]: 1200

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Beállítási pozícióHIDEG
CE tanúsítványYes
Csatlakozás6,3 x 0,8 mm All
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezHűtőkwith manual def.
Hideg bekapcsolás [°C]4.5 °C
Hideg kikapcsolás [°C]-26.0 °C
Kapilláris cső hossza [mm]1200 mm
Kiigazítva ezen a nyomáson [mm Hg]760 mmHg
Kína RoHS-megfelelőségYes
Tulajdonság
Érték
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]65 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-25 °C
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Meleg bekapcsolás [°C]4.5 °C
Meleg kikapcsolás [°C]-13.0 °C
Mennyiség csomagolási módonként100 pc
Product lineAppliance Controls
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
TermékcsoportMechanikus hidegszabályozók
TerméknévTermosztát
TerméktípusB62
TípusjelölésWith constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg97 Gramm
Nettó súly92 Gramm
Folyadékmennyiség0.236 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162787410
Proposition 65No significant risk