Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termosztát, B6

077B3686

Terméktípus: B6, Meleg bekapcsolás [°C]: 5, Meleg kikapcsolás [°C]: -17, Hideg kikapcsolás [°C]: -28, Hideg kikapcsolás [°C]: -28, Kapilláris cső hossza [mm]: 700

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Beállítási pozícióMELEG
CE tanúsítványYes
Csatlakozás6,3 - 4,8 x 0,8 Mix
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
Használat termékhezRefrig.w.automatic defrost
Hideg bekapcsolás [°C]5.0 °C
Hideg kikapcsolás [°C]-28.0 °C
Kapilláris cső hossza [mm]700 mm
Kiigazítva ezen a nyomáson [mm Hg]760 mmHg
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]65 °C
Tulajdonság
Érték
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-25 °C
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Meleg bekapcsolás [°C]5.0 °C
Meleg kikapcsolás [°C]-17.0 °C
Mennyiség csomagolási módonként100 pc
Product lineAppliance Controls
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
TermékcsoportMechanikus hidegszabályozók
TerméknévTermosztát
TerméktípusB6
TípusjelölésWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
UL minősítésYes
Zárt törött berendezés (EBD)077R0379 ref. 1

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg89 Gramm
Nettó súly84 Gramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.236 Liter
EAN/UPC5715162704929