Termosztát, B6
077B3683
Terméktípus: B6, Meleg bekapcsolás [°C]: 4, Meleg kikapcsolás [°C]: -11, Hideg kikapcsolás [°C]: -22, Hideg kikapcsolás [°C]: -22, Kapilláris cső hossza [mm]: 825
077B3683
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Beállítási pozíció | HIDEG |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csatlakozás | 6,3 x 0,8 mm All |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| Használat termékhez | Refrig.w.automatic defrost |
| Hideg bekapcsolás [°C] | 4.0 °C |
| Hideg kikapcsolás [°C] | -22.0 °C |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 825 mm |
| Kiigazítva ezen a nyomáson [mm Hg] | 760 mmHg |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Thermostat 077B6, 6-36 amp |
| Meleg bekapcsolás [°C] | 4.0 °C |
| Meleg kikapcsolás [°C] | -11.0 °C |
| Mennyiség csomagolási módonként | 100 pc |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Termékcsoport | Mechanikus hidegszabályozók |
| Terméknév | Termosztát |
| Terméktípus | B6 |
| Típusjelölés | With constant cut-in temperat.and automatic defrost |
| UL minősítés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 89 Gramm |
| Nettó súly | 84 Gramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5715162686867 |