Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termosztát, B6

077B3669

Terméktípus: B6, Meleg bekapcsolás [°C]: 4, Meleg kikapcsolás [°C]: -13, Hideg kikapcsolás [°C]: -29, Hideg kikapcsolás [°C]: -29, Kapilláris cső hossza [mm]: 700

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Beállítási pozícióHIDEG
CE tanúsítványYes
Csatlakozás6,3 x 0,8 mm All
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Használat termékhezRefrig.w.automatic defrost
Hideg bekapcsolás [°C]4.0 °C
Hideg kikapcsolás [°C]-29.0 °C
Kapilláris cső hossza [mm]700 mm
Kiigazítva ezen a nyomáson [mm Hg]760 mmHg
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]65 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-25 °C
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Meleg bekapcsolás [°C]4.0 °C
Meleg kikapcsolás [°C]-13.0 °C
Mennyiség csomagolási módonként100 pc
Product lineAppliance Controls
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
TermékcsoportMechanikus hidegszabályozók
TerméknévTermosztát
TerméktípusB6
TípusjelölésWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.085 Kilogramm
Nettó súly0.08 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.309 Köbdeciméter
EAN/UPC5715162201985