Termosztát, B62
077B3652
Terméktípus: B62, Meleg bekapcsolás [°C]: 3.5, Meleg kikapcsolás [°C]: -11, Hideg kikapcsolás [°C]: -26, Hideg kikapcsolás [°C]: -26, Kapilláris cső hossza [mm]: 1200
077B3652
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Beállítási pozíció | HIDEG |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csatlakozás | 6,3 x 0,8 mm All |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Használat termékhez | Refrig.w.automatic defrost |
| Hideg bekapcsolás [°C] | 3.5 °C |
| Hideg kikapcsolás [°C] | -26.0 °C |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 1200 mm |
| Kiigazítva ezen a nyomáson [mm Hg] | 740 mmHg |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 65 °C |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -25 °C |
| Material Description | Thermostat 077B62, 6-36 amp |
| Meleg bekapcsolás [°C] | 3.5 °C |
| Meleg kikapcsolás [°C] | -11.0 °C |
| Mennyiség csomagolási módonként | 100 pc |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Termékcsoport | Mechanikus hidegszabályozók |
| Terméknév | Termosztát |
| Terméktípus | B62 |
| Típusjelölés | With constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact |
| UL minősítés | Yes |
| Zárt törött berendezés (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.085 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.08 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.309 Köbdeciméter |
| EAN/UPC | 5715162172209 |