Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termosztát, B62

077B3647

Terméktípus: B62, Meleg bekapcsolás [°C]: 4.5, Meleg kikapcsolás [°C]: -12, Hideg kikapcsolás [°C]: -26, Hideg kikapcsolás [°C]: -26, Kapilláris cső hossza [mm]: 1000

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Beállítási pozícióHIDEG
CE tanúsítványYes
Csatlakozás6,3 x 0,8 mm All
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Használat termékhezRefrig.w.automatic defrost
Hideg bekapcsolás [°C]4.5 °C
Hideg kikapcsolás [°C]-26.0 °C
Kapilláris cső hossza [mm]1000 mm
Kiigazítva ezen a nyomáson [mm Hg]737 mmHg
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]65 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-25 °C
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Meleg bekapcsolás [°C]4.5 °C
Meleg kikapcsolás [°C]-12.0 °C
Mennyiség csomagolási módonként90 pc
Product lineAppliance Controls
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványBEABCECMIMEACLLC CDC TYSKcURus
TermékcsoportMechanikus hidegszabályozók
TerméknévTermosztát
TerméktípusB62
TípusjelölésWith constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.086 Kilogramm
Nettó súly0.08 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.309 Köbdeciméter
EAN/UPC5702428997904