Termosztát, B6
077B3627
Terméktípus: B6, Meleg bekapcsolás [°C]: 5.5, Meleg kikapcsolás [°C]: -1.3, Hideg kikapcsolás [°C]: -8.1, Hideg kikapcsolás [°C]: -8.1, Kapilláris cső hossza [mm]: 1080
077B3627
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Beállítási pozíció | KÖZÉPSŐ |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csatlakozás | SORKAPOCS 4, SZIMPLA6,3 x 0,8 mm All |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Használat termékhez | Refrig.w.automatic defrost |
| Hideg bekapcsolás [°C] | 5.5 °C |
| Hideg kikapcsolás [°C] | -8.1 °C |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 1080 mm |
| Kiigazítva ezen a nyomáson [mm Hg] | 760 mmHg |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 65 °C |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -25 °C |
| Köztes bekapcsolás [°C] | 5.5 °C |
| Köztes kikapcsolás [°C] | -4.6 °C |
| Material Description | Thermostat 077B6, 8-40 amp |
| Meleg bekapcsolás [°C] | 5.5 °C |
| Meleg kikapcsolás [°C] | -1.3 °C |
| Mennyiség csomagolási módonként | 100 pc |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Termékcsoport | Mechanikus hidegszabályozók |
| Terméknév | Termosztát |
| Terméktípus | B6 |
| Típusjelölés | With constant cut-in temperat.and automatic defrost |
| UL minősítés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.085 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.08 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.309 Köbdeciméter |
| EAN/UPC | 5702428950848 |