Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termosztát, B6

077B3607

Terméktípus: B6, Meleg bekapcsolás [°C]: 5, Meleg kikapcsolás [°C]: -12.2, Hideg kikapcsolás [°C]: -24.4, Hideg kikapcsolás [°C]: -24.4, Kapilláris cső hossza [mm]: 1300

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Beállítási pozícióKÖZÉPSŐ
CsatlakozásSORKAPOCS 4, SZIMPLA6,3 x 0,8 mm All
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
Használat termékhezRefrig.w.automatic defrost
Hideg bekapcsolás [°C]5.0 °C
Hideg kikapcsolás [°C]-24.4 °C
Kapilláris cső hossza [mm]1300 mm
Kiigazítva ezen a nyomáson [mm Hg]760 mmHg
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]65 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-25 °C
Tulajdonság
Érték
Köztes bekapcsolás [°C]5.0 °C
Köztes kikapcsolás [°C]-18.3 °C
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Meleg bekapcsolás [°C]5.0 °C
Meleg kikapcsolás [°C]-12.2 °C
Mennyiség csomagolási módonként80 pc
Product lineAppliance Controls
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
TermékcsoportMechanikus hidegszabályozók
TerméknévTermosztát
TerméktípusB6
TípusjelölésWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
Zárt törött berendezés (EBD)077R0379 ref. 1

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.086 Kilogramm
Nettó súly0.08 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.309 Köbdeciméter
EAN/UPC5702428894524