Termosztát, B6
077B3399
Terméktípus: B6, Meleg bekapcsolás [°C]: 4, Meleg kikapcsolás [°C]: -5, Hideg kikapcsolás [°C]: -10, Hideg kikapcsolás [°C]: -10, Kapilláris cső hossza [mm]: 1000
077B3399
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Beállítási pozíció | HIDEG |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csatlakozás | 6,3 x 0,8 mm All |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| Használat termékhez | Refrig.w.automatic defrost |
| Hideg bekapcsolás [°C] | 4.0 °C |
| Hideg kikapcsolás [°C] | -10.0 °C |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 1000 mm |
| Kiigazítva ezen a nyomáson [mm Hg] | 760 mmHg |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 65 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -25 °C |
| Material Description | Thermostat 077B6, 6-36 amp |
| Meleg bekapcsolás [°C] | 4.0 °C |
| Meleg kikapcsolás [°C] | -5.0 °C |
| Mennyiség csomagolási módonként | 90 pc |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Termékcsoport | Mechanikus hidegszabályozók |
| Terméknév | Termosztát |
| Terméktípus | B6 |
| Típusjelölés | With constant cut-in temperat.and automatic defrost |
| UL minősítés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.099 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.094 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.309 Köbdeciméter |
| EAN/UPC | 5702428442503 |