Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termosztát, B26

077B2670

Meleg bekapcsolás [°C]: -15, Meleg kikapcsolás [°C]: -21, Hideg bekapcsolás [°C]: -22, Hideg kikapcsolás [°C]: -29, Kapilláris cső hossza [mm]: 1200

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Beállítási pozícióMELEG
CE tanúsítványYes
Csatlakozás6,3 x 0,8 mm All
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Használat termékhezFreezers with active alarm andsuperfunction
Hideg bekapcsolás [°C]-22.0 °C
Hideg jel bekapcsolás [°C]-14.0 °C
Hideg kikapcsolás [°C]-29.0 °C
Kapilláris cső hossza [mm]1200 mm
Kiigazítva ezen a nyomáson [mm Hg]760 mmHg
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]65 °C
Tulajdonság
Érték
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-25 °C
Material DescriptionThermostat 077B26, 6-36 amp
Meleg bekapcsolás [°C]-15.0 °C
Meleg jel bekapcsolás [°C]-8.5 °C
Meleg jel differencia[°C]6.5 °C
Meleg kikapcsolás [°C]-21.0 °C
Mennyiség csomagolási módonként80 pc
Product lineAppliance Controls
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
TermékcsoportMechanikus hidegszabályozók
TerméknévTermosztát
TerméktípusB26
TípusjelölésWith indic.of super funct. andsig.,cutting in on rising temp
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg95 Gramm
Nettó súly90 Gramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség23.617 Liter
EAN/UPC5702424596057